Les détendeurs à ressort de la série R offrent un contrôle de détente de pression pour usage domestique et industriel, tels que les brûleurs, fours, chaudières et autres installations requérant une régulation adéquate et un temps de réponse rapide. Ces détendeurs peuvent être utilisés avec des gaz non corrosifs tels que le gaz naturel, l'air comprimé et l'azote. Les détendeurs de la série
R permettent d'obtenir une précision et des débits élevés même avec une faible pression amont et de fortes variations de pression amont.