Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-P-Temperature Measuring Unit

Unité de mesure de la température Rosemount™

Product Description

L’unité de mesure de température Rosemount répond à vos exigences en matière de sécurité maritime. Elle permet de mesurer la température de la cargaison et de la vapeur. Montée sur le pont ou directement sur la pompe de chargement, cette unité vous permet d’obtenir des lectures précises de la température de la cargaison et de la vapeur. Utilisant jusqu’à cinq sondes de mesure de la température, l’unité vous permet d’obtenir des lectures précises.

Poids
TMU51 – 5,4 kg, TMU53 – 3,0 kg
Indice de protection
IP66
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L
Protection contre les explosions
Ex ia IIC T4 Ga

Caractéristiques

  • Éléments de sonde Pt100 avec options de raccordement par trois (standard) ou quatre (haute précision) fils
  • Mesure de la température de la cargaison et des vapeurs à l’intérieur des citernes
  • Adaptée pour une installation sur le pont ou directement sur les pompes à cargaison
  • La robustesse du boîtier lui permet de résister aux conditions difficiles de l’environnement maritime.

Documentation et schémas