Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Roxar-P-Roxar-RMSS

Système de mesure polyphasique de la salinité Roxar

Product Description

Le système de mesure polyphasique de la salinité Roxar effectue en temps réel des mesures de la conductivité et de la salinité de l’eau produite dans les puits de production polyphasiques. Utilisé avec le débitmètre polyphasique Roxar, il permet aux opérateurs d’obtenir des mesures polyphasiques indépendantes et d’engager des actions correctives afin d’améliorer le maintien de l’écoulement (en optimisant les agents anticorrosion, anti-érosion et antitartre), de limiter la formation de cônes d’eau et de maximiser la production de pétrole et de gaz.

Incertitude
±0,5 abs Siemens/mètre pour la conductivité
±0,5 abs % pour la salinité (NaCl)
Gamme de fonctionnement
WTR(1) – 100 % de proportion d’eau dans le liquide (WLR)
0-80 %(2) fraction volumique des gaz (GVF)

(1) Point de transition d’eau
(2) La plage de fonctionnement peut être étendue jusqu’à 90 % de fraction volumique des gaz (GVF) en fonction de la pression de service et du profil d’écoulement
Gamme de fonctionnement
(1) Point de transition d’eau (2) La plage opératoire peut être étendue jusqu’à 90 % de fraction volumique des gaz (GVF) en fonction de la pression de service et du profil d’écoulement
Pression
345 bar
Température
-20 à +130 °C (-4 à +266 °F)
Tailles du débitmètre
2” à 6”, autres tailles disponibles sur demande
Technologie de capteurs
Capteur de transmission à micro-ondes
Ports de communication :
RS-485 x 2
Longueur
750 mm

Caractéristiques

  • Sorties continues en temps réel de la conductivité et de la salinité de l’eau.
  • Faible incertitude (+/-0,5 abs Siemens/Meter) et une large gamme de fonctionnement pour l’amélioration des mesures du débitmètre multiphase.
  • La conception compacte comprend une tuyauterie et un calculateur de débit montés en amont du débitmètre pour faciliter l’installation et la flexibilité.
  • Produit autonome basé sur la modularité, permettant l’intégration avec les débitmètres multiphases nouveaux et existants.

Documentation et schémas