Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-6350 6360

Pilote Fisher™ séries 6350 et 6360

Product Description

Les pilotes Fisher™ série 6350 ou 6360 sont utilisés avec l'une des différentes vannes principales dans les applications de détente, de décompression ou de contre-pression. Tous ces pilotes peuvent être utilisés en service gaz ; tous, sauf le pilote Type 6351, peuvent être utilisés en service liquide.

Caractéristiques

  • Maintenance facile du clapet de vanne
  • Gain réglable pour des performances ajustables
Raccordements
Raccord femelle de 1/4 NPT
Pression amont maximale
Types 6351, 6352, 6353, 6354L, 6354M et 6354H : 600 psig / 41,4 bar
Type 6358 : 150 psig / 10,3 bar
Type 6365: 50 à 360 psig / 3,4 à 24,8 bar
Echelle de ressort
Types 6351, 6352, 6353 et 6354L : 3 à 200 psig / 0,21 à 13,8 bar
Types 6354M et 6354H : 175 à 300 psig / 12,1 à 20,7 bar
Limites de température
Élastomères standard : -20° à 150 °F / -29° à 66 °C
Élastomères haute température : 0° à 300 °F / -18° à 149 °C, sauf 0° à 180 °F / -18° à 82 °C pour une utilisation en eau

Documentation et schémas