Les pilotes de la série PRX sont utilisés principalement dans des applications de gaz naturel, d'air ou d'autres applications de gaz non corrosifs. Ils sont équipés d'une double membrane de meilleures précision et sensibilité, d'un réglage intégral du registre pour permettre des vitesses d'ouverture et de fermeture ajustables, et d'un réglage du limiteur pour permettre des ajustements tenant compte de la variabilité de la pression amont et des oscillations de la pression de charge. Avec les pilotes de la série PRX vous devez utiliser un filtre stabilisateur de type SA/2.