Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-92EZ

Vanne de régulation de pression de vapeur Fisher™ 92EZ

Product Description

Les liens Afficher le dessin et Afficher l’animation seront bientôt disponibles

La vanne de régulation de pression de vapeur 92EZ établit la référence du secteur en matière de régulation de la pression de vapeur. Conçue avec expertise pour offrir précision et stabilité, elle se distingue dans les environnements difficiles et encrassés. Sa conception robuste garantit des performances fiables et des décennies de fonctionnement continu. Couramment utilisée comme vanne principale de régulation de pression, elle joue un rôle essentiel dans les applications de chauffage de procédés industriels, notamment les échangeurs de chaleur, les évaporateurs, les digesteurs et les réacteurs. Afin de réduire la complexité opérationnelle, la vanne 92EZ est proposée dans une large gamme de configurations répondant aux besoins variés des secteurs allant des services énergétiques institutionnels et des usines agro-alimentaires aux installations chimiques et pharmaceutiques.

Caractéristiques

  • Effectuer une maintenance de la garniture en 3 minutes en utilisant le kit de garniture Drop-In-Trim-Kit
  • Entretien simplifié de la membrane par l’isolation de la tension du ressort
  • Renforcer la polyvalence de l’étendue de mesure avec la conception à étanchéité de tige
  • Garantir un fonctionnement fiable dans la vapeur souillée avec le guide de tige à soufflet pilote
  • Résistance à la pression amont jusqu’à 550 psig avec une construction robuste
  • Contrôle de pression différentielle jusqu’à 250 psi pour des performances stables
  • Amélioration du temps de réponse avec une commande à double trajectoire
  • Durée de vie prolongée grâce aux sièges durcis au Stellite
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression), CRN
Service critique
Cavitation, érosif, faible débit, corrosif, usage général
Caractéristiques de débit
Linéaire
Matériau
Fonte, acier au carbone, inoxydable
Température de service
Versions standard (450 °F / 232 °C) et haute température (650 °F / 343 °C)
Classe de pression
PN40
Type de raccordement au procédé
Fileté, à bride
Classe d’étanchéité
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 1 – NPS 6
Autres configurations
Contactez votre bureau commercial Emerson local pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit

Documentation et schémas