Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Anderson Greenwood-P-P001119

Soupape de pression-dépression pilotée Anderson Greenwood Marvac modèle 920 - à évent raccordé

Product Description

Soupapes pilotées capables de décharger la pression et le vide qui s’échappent vers un système de collecteur fermé

Caractéristiques

  • Le fonctionnement piloté assure une décharge précise de la pression et du vide.
  • Grand choix de matériaux pour le corps.
  • Ouverture totale à 10 % de surpression, permettant un réglage proche de MAWP/MAWV et une minimisation des émissions du réservoir.
  • Taux de fuite de 0,015 N m3/h ou moins à 90 % de la pression de consigne.
  • La conception modulaire permet de déposer et de remplacer tous les composants sur site pour une maintenance plus rapide et plus simple.
  • Le revêtement « tous temps » en option empêche l’accumulation de condensat gelé et le blocage des composants vitaux dans les applications par temps froid.
Type de produit
Réservoir

Documentation et schémas