Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fasani-P-P000204

Clapet antiretour haute pression Fasani Style B

Product Description

Un grand choix de clapets antiretour spécifiquement conçus pour les applications haute pression et haute température

Caractéristiques

  • Une gamme de clapets antiretour à chapeau autoclave peu encombrants conçus conformément à la norme ASME B16.34 avec une épaisseur de paroi conforme à la norme API 600.
  • Toute la gamme est proposée dans tous les matériaux indiqués dans les spécifications ASTM (conformité NACE incluse) et conçue pour toujours garantir le maximum de sécurité et d’efficacité du débit.
  • Dimensions face à face selon ASME B16.10
  • Disponible en clapets à battant, à disque pivotant et à piston (modèles Y et T)
  • Les clapets antiretour à battant peuvent s’adapter sur les conduites horizontales et verticales (débit ascendant).
  • Les clapets antiretour à disque pivotant sont conçus pour empêcher le claquement du disque et assurer en même temps un service de fermeture rapide.
  • Les clapets antiretour à levée (modèles Y et T) sont conçus pour être installés sur une tuyauterie horizontale.
  • Le siège est soudé.
  • Options disponibles : contrepoids monté latéralement, amortisseur hydraulique monté latéralement et dispositif anti-rotation du disque.
Certifications
NACE, ASME B31.1, India Boiler Registration, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
À brides, soudure bout à bout
Domaines d’application
Turbine à vapeur, pompes, vannes et manifolds, collecteurs à vapeur, installation de production d'énergie, chaudière, chaudières, conventionnel, service général, haute température, générateur de vapeur à récupération de chaleur, chaudière à biomasse et chaudière électrique
Conception du corps
Modèle long
Matériau
Acier inoxydable, duplex, acier carbone, alliage, métal, acier inoxydable
Température de service
Supérieur à 204 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
1500RF, 2500RF, 900RF, BWE (extrémités à souder bout à bout), CL150RF
Type de siège/joint
Métal sur métal, à battant
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Produits
Eau chaude, liquide, liquides, oxygène, vapeur, eau

Documentation et schémas