Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Keystone-P-P000146

Clapet antiretour à battant Keystone F86

Product Description

Clapet antiretour de type entre brides à ressort de haute capacité

Caractéristiques

  • Clapet anti-retour léger de type entre brides avec dimensions entre faces selon ISO 5752, tableau 5 long
  • Capacité haut débit grâce à un obturateur de forme spéciale doté d’un grand angle d’ouverture entraînant des valeurs Kv élevées
  • Disque à ressort pour une fermeture positive
  • Choix de types de corps : fonte ou acier inoxydable
  • Siège doté de joints toriques remplaçables sur site
  • La butée de fin de course interne empêche le disque de percuter le tuyau.
  • Excellente étanchéité à basse pression. L'étanchéité à basse pression standard est inférieure à 0,1 bar.
  • Fonctionnement sans à-coups
  • Ressort lourd en option pour un fonctionnement sans à-coups dans les systèmes à fortes décélérations
  • Ressort léger en option pour les systèmes à faible vitesse de conduite
  • Butée de fin de course réglable en option pour système avec tube à diamètre intérieur réduit

Documentation et schémas