Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Sempell-P-model 803 bled steam check valves

Clapet antiretour à battant Sempell modèle 803

Product Description

Le clapet se ferme en fonction du poids du disque grâce à la conception à oscillation libre ; le débit inverse n'endommage donc pas la turbine.

Caractéristiques

  • Le presse-étoupe à maintenance réduite peut être resserré.
  • Portées d'étanchéité durcies au niveau du disque et du siège du corps.
  • Faible frottement grâce à l'arbre bruni.
  • Surfaces de roulement traitées sur chaque pièce en mouvement relatif.
  • Corps faciles à démonter.
  • Prise mécanique de l'angle de commande directement sur le levier du disque.
  • Montage d'actionneurs pneumatiques ou hydrauliques.
  • Montage de l'actionneur possible à droite ou à gauche par rapport au sens d'écoulement de la vapeur.
  • Raccordements universels par différents types à embouts à souder et à brides de série.
  • Des modèles différents d'embouts à souder en ce qui concerne les dimensions et le matériau ainsi que d'autres actionneurs, interrupteurs de fin de course et modèles de conception spéciale peuvent être livrés conformément aux spécifications des clients.
Conception du corps
Modèle long
Matériau
Alliage, acier carbone, métal, acier
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME, PN
Type de raccordement au procédé
BWE (extrémités à souder bout à bout)
Type de siège/joint
Métal sur métal, à battant
Classe d’étanchéité
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Type
À action directe
Dimensions de la vanne
5", 6" (DN 150) et plus, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Normes de dimensions de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Produit d’ingénierie

Documentation et schémas