Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Yarway-P-FIT100 float thermostatic

Purgeurs de vapeur thermostatiques et à flotteur Yarway FIT100

Product Description

Les purgeurs de vapeur thermostatiques et à flotteur de la série FIT100 sont une option idéale pour les applications de procédé en raison de leur capacité à s'adapter aux variations des conditions de procédé et à éliminer l'air pour un transfert de chaleur optimal.

Caractéristiques

  • Réagissez rapidement aux variations soudaines de pression et de charge de condensats.
  • La température de décharge de condensats suit étroitement la courbe de saturation
  • Le fonctionnement n’est pas altéré par une contre-pression élevée
  • Efficacité énergétique
  • Construction simple
  • Excellent traitement de l’air
  • Réparation sur la conduite
Technologie
Mécanique (à flotteur et thermostatique)
Taille
NPS 1/2, 3/4, 1 / DN 15, 20, 25
Température maximum
454 °C
Pression maximale
465 psi / 32 bars
Capacité
Jusqu’à 2 750 lb/h / 1 250 kg/h
Raccordements
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, 600RF, PN16, PN40
Matériaux
Fonte GS, acier au carbone ou acier inoxydable

Documentation et schémas