Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Yarway-P-FXT

Purgeurs de vapeur à flotteur et thermostatiques sans levier Yarway FXT

Product Description

Les purgeurs de vapeur thermostatiques et à flotteur Yarway FXT sont conçus pour les applications en vapeur basse et moyenne pression, y compris les réchauffeurs, échangeurs de chaleur, sécheurs, cuves blindées et autres applications où un drainage continu est essentiel.

Technologie
Mécanique (à flotteur sans levier et thermostatique)
Taille
NPS 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2 / DN 15, 20, 25, 40, 50
Température maximum
400 °C
Pression maximale
650 psi / 44,8 bars
Capacité
Jusqu’à 22 450 lb/h / 10 183 kg/h
Raccordements
NPT, SWE, BSPT, 250RF, 300RF, 600RF
Matériaux
Fonte ou acier carbone

Caractéristiques

  • Composants internes tous en acier inoxydable - vannes et sièges renforcés. Très longue durée de vie et service fiable. Résiste aux coups de bélier. Protège contre l’érosion et la corrosion.
  • Antidéflagrant : le passage de refoulement est protégé par un revêtement en acier inoxydable.
  • Crépine intégrée : le tamis en acier inoxydable empêche les problèmes liés à la saleté. Raccordement de purge fourni.
  • Évent d’air thermostatique : équipé d'un élément de pression équilibré pour une ventilation complète et immédiate de l’air.
  • Orifice variable : le condensat est déchargé en continu à travers la bague de siège qui est modulée par le flotteur. Cela permet un débit régulier, sans vitesse élevée ni entraînement de vapeur.
  • Orifice SLR : la purge continue en option empêche le blocage de la vapeur flash lorsqu’il est impossible d’installer un purgeur au point bas du système.

Documentation et schémas