Postes de soudage par infrarouge
Le soudage infrarouge de plastique est une méthode de soudage rapide, sans contact et sans particules. Il utilise le rayonnement infrarouge, que le matériau thermoplastique absorbe et transforme en chaleur. Les machines de soudage infrarouge de plastique Branson sont particulièrement adaptées aux applications nécessitant un assemblage propre de matériaux similaires et dissemblables ou de pièces fragiles. La haute précision des procédés et du contrôle en 3D offre des soudures esthétiquement agréables pour les conceptions de produits complexes, qui répondent aux besoins de performances et aux exigences de production les plus critiques des équipementiers des industries de l’automobile, de l'électroménager, des dispositifs médicaux, de l’électronique et d’autres industries.