Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-563-018-131

Vannes directionnelles AVENTICS™ série 563/018/131

Product Description

Les modèles AVENTICS série 563/018/131 sont des vannes à clapet manuelles à débit de 300 l/min (série 563 018) et 1 100 l/min (série 563 131). Grâce à leur conception simple et robuste, elles sont toujours prêtes à l’emploi et faciles à utiliser, même si vous portez des gants de travail.

Produits

Search
1-6 résultats sur 6 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 4/2, Série 563 018 5630180100
Activation
Mécanique
Élément de commande
Levier, à crantage
Débit (l/min)
300 l/min
Fonction de la vanne
4/2
disponibilité
Same Day
Activation
Élément de commande
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Mécanique
Levier, à crantage
300 l/min
4/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 4/3, Série 563 018 5630181100
Activation
Mécanique
Élément de commande
Levier, à crantage
Débit (l/min)
300 l/min
Fonction de la vanne
Centre ouvert à l’échappement
disponibilité
Same Day
Activation
Élément de commande
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Mécanique
Levier, à crantage
300 l/min
Centre ouvert à l’échappement
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 4/3, Série 563 018 5630182100
Activation
Mécanique
Élément de commande
Levier, à crantage
Débit (l/min)
300 l/min
Fonction de la vanne
Centre fermé
disponibilité
Same Day
Activation
Élément de commande
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Mécanique
Levier, à crantage
300 l/min
Centre fermé
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 563 131 5631310100
Activation
Mécanique
Élément de commande
Levier, à crantage
Débit (l/min)
1100 l/min
Fonction de la vanne
5/2
disponibilité
Same Day
Activation
Élément de commande
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Mécanique
Levier, à crantage
1100 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 563 131 5631311100
Activation
Mécanique
Élément de commande
Levier, à crantage
Débit (l/min)
1100 l/min
Fonction de la vanne
Centre ouvert à l’échappement
disponibilité
Same Day
Activation
Élément de commande
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Mécanique
Levier, à crantage
1100 l/min
Centre ouvert à l’échappement
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 563 131 5631312100
Activation
Mécanique
Élément de commande
Levier, à crantage
Débit (l/min)
1100 l/min
Fonction de la vanne
Centre fermé
disponibilité
Same Day
Activation
Élément de commande
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Mécanique
Levier, à crantage
1100 l/min
Centre fermé
Same Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Robustes et légères
  • Extrêmement fiables
  • Adaptées aux températures extrêmes

Documentation et schémas