Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-CON-VP

Connecteurs de clapets AVENTICS™ série CON-VP

Product Description

La série CON-VP d’AVENTICS offre des connecteurs de vannes pour l’auto-assemblage qui sont utilisés pour raccorder diverses séries de vanne et de capteurs. La série est conforme à la norme EN 175301-803 et couvre les types de connecteur A, B, la norme industrielle B, C et la norme industrielle C.

Produits

Search
1-10 résultats sur 19 pour Produits
:

Caractéristiques

  • Connecteurs de clapets pour l’auto-assemblage
  • Avec/sans protection de circuit/LED

Documentation et schémas