Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-HF03-LG

Ilots de distribution AVENTICS™ série HF03-LG

Product Description

L'ilot de distribution AVENTICS série HF03-LG constitue une solution idéale pour un éventail d’applications. Il est polyvalent grâce à sa modularité et à sa haute connectivité.

Produits

Search
1-10 résultats sur 16 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série HF03-LG 0820055001
Type d’accessoire
Base plate valves, electrically operated
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
850 l/min
Fonction de la vanne
5/2
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Base plate valves, electrically operated
Électriquement
850 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série HF03-LG 0820055002
Type d’accessoire
Base plate valves, electrically operated
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
850 l/min
Fonction de la vanne
5/2
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Base plate valves, electrically operated
Électriquement
850 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série HF03-LG 0820055051
Type d’accessoire
Base plate valves, electrically operated
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
850 l/min
Fonction de la vanne
5/2
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Base plate valves, electrically operated
Électriquement
850 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série HF03-LG 0820055052
Type d’accessoire
Base plate valves, electrically operated
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
850 l/min
Fonction de la vanne
5/2
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Base plate valves, electrically operated
Électriquement
850 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série HF03-LG 0820055101
Type d’accessoire
Base plate valves, electrically operated
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
850 l/min
Fonction de la vanne
NF/NF
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Base plate valves, electrically operated
Électriquement
850 l/min
NF/NF
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série HF03-LG 0820055102
Type d’accessoire
Base plate valves, electrically operated
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
850 l/min
Fonction de la vanne
NF/NF
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Base plate valves, electrically operated
Électriquement
850 l/min
NF/NF
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série HF03-LG 0820055201
Type d’accessoire
Base plate valves, electrically operated
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
850 l/min
Fonction de la vanne
NO/NO
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Base plate valves, electrically operated
Électriquement
850 l/min
NO/NO
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série HF03-LG 0820055202
Type d’accessoire
Base plate valves, electrically operated
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
850 l/min
Fonction de la vanne
NO/NO
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Base plate valves, electrically operated
Électriquement
850 l/min
NO/NO
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série HF03-LG 0820055301
Type d’accessoire
Base plate valves, electrically operated
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
850 l/min
Fonction de la vanne
NF/NO
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Base plate valves, electrically operated
Électriquement
850 l/min
NF/NO
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série HF03-LG 0820055302
Type d’accessoire
Base plate valves, electrically operated
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
850 l/min
Fonction de la vanne
NF/NO
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Base plate valves, electrically operated
Électriquement
850 l/min
NF/NO
Same Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Conception modulaire comprenant jusqu’à 32 distributeurs et 32 bobines
  • Débit élevé pouvant atteindre 850 l/min
  • Distributeur pilote avec 0,35 W par bobine
  • Poids optimisé grâce aux plaques de base et aux plaques d’extrémité en plastique
  • Montage direct sur les profils des systèmes d’assemblage
  • Haute connectivité grâce au raccordement multipôle ou bus de terrain
  • Les raccords sont intégrés et tous les raccordements sont orientés dans une seule direction

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 121 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas