Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820060751

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC08 0820060751

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

TC08-5/2XX-AR-024DC-E-FORM_C-VTS

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
800 l/min
Principe de commutation
5/2
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Pression de service min.
-0.9 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
À crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
ISO 15217, forme C
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Externe
Largeur du distributeur pilote
15 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Type de raccordement
Raccordement direct, Raccordement sur embase
Rappel automatique
Avec rappel pneumatique
Principe de montage en batterie
Principe de plaques
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Pression de pilotage mini
2.5 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C

Caractéristiques

  • Excellent ratio of installation space and flow rate
  • Large selection of electrical connections
  • Electrical or pneumatic operated
  • Long service life
  • Adjustable coil with four 90° positions

Documentation et schémas