Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820238002

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série WV02 0820238002

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

WV02-5/2XX-DO

Commande
pneumatique
Débit nominal Qn
500 l/min
Principe de commutation
5/2
Elément de commande
Bistable
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Type de raccordement
Raccordement direct
Pression de service min.
-0.9 bar
Pression de service maxi
10 bar
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Pilote
Externe
Pression de pilotage mini
1.5 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Montage sur embase multiple
Barre PRS
Vis de fixation
M3
Poids
0.1 kg
Matériau boîtiers
Aluminium

Caractéristiques

  • Légèreté
  • Fiables
  • Temps de commutation rapides (8 à 12 ms)
  • Faible puissance absorbée (réduite à 0,55 W)
  • Pilote interchangeable
  • Assemblage sur le bloc du manifold

Documentation et schémas