Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820403002

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série ST 0820403002

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

VVST-5/2SR-ROL

Commande
mécanique
Débit nominal Qn
280 l/min
Principe de commutation
5/2
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Elément de commande
Monostable
Elément de commande
Galet
Principe d'étanchéité
à étanchéité métallique
Type de construction
Distributeur à tiroir
Raccordement sur embase
Raccordement direct
Type de fermeture
non verrouillable
Force de commande min.
6.5 N
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
5 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
25 mg/m³
Taille de particule max.
5 µm
Type de raccordement d’air comprimé
Taraudage
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/8
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/8
Vis de fixation
M4 à six pans creux

Caractéristiques

  • Boîtier en acier inoxydable
  • Étanchéité métal sur métal
  • Nombreux éléments de commande mécaniques disponibles
  • Montage sur panneau

Documentation et schémas