Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0822390001

AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ 0822390001

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

KPZ-DA-016-0010-004122411000020-B

Normes
NFE 49004
Ø du piston
16 mm
Course
10 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle, En option en ATEX
Certificats
En option en ATEX
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
79 N
Force du piston sortante
127 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
M5
Filetage de la tige de piston
M4
Energie de frappe
0.15 J
Course maxi
200 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Taille de particule max.
50 µm

Caractéristiques

  • Conforme à la norme NFE 49-004
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Course max. : 500 mm
  • Avec logement pour capteur intégré
  • En option : tige de piston traversante (creuse), non rotative (via la tige de piston ou la plaque frontale), variante multi-positions, résistant à la chaleur, ATEX

Documentation et schémas