Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5634000100

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série CD04 5634000100

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CD04-3/2NC-SR-P-G018-G018-S

Commande
mécanique
Débit nominal Qn
900 l/min
Principe de commutation
3/2
Version
NF/NO
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Elément de commande
Monostable
Elément de commande
Poussoir mécanique
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Raccordement sur embase
Raccordement direct
Force de commande min.
60 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
65 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
65 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Taille de particule max.
50 µm
Type de raccordement d’air comprimé
Taraudage
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/8
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/8
Poids
0.23 kg

Caractéristiques

  • Conception robuste
  • Montage sur embase
  • Adaptées aux températures ambiantes extrêmes
  • Résistantes aux fluctuations de tension
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas