Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5634400100

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série CD07 5634400100

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CD07-3/2NC-SR-P-G014-G014-S

Commande
mécanique
Taille
CD07
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation
3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeur
NF/NO
Elément de commande
Monostable
Raccordement sur embase
Raccordement direct
Elément de commande
Poussoir mécanique
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé
Taraudage
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/4
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/4
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/4
Débit nominal Qn
1400 l/min
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Force de commande min.
70 N
ATEX
Convient pour ATEX
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³

Caractéristiques

  • Conception robuste
  • Assemblage sur embase
  • Adaptées aux températures ambiantes extrêmes
  • Résistantes aux fluctuations de tension
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas