Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5644420000

AVENTICS™ Embase unitaire, Série 563, 565, 567 5644420000

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

GRUNDPLATTE COMPL. 564-442

Type de construction
Embase
Direction raccordement↩pneumatique (1)
Sur un côté
Raccord d'air comprimé 1
G 3/8
Direction raccordement↩pneumatique (2,4)
Sur un côté
Raccordement de l'air comprimé 2 / 4
G 3/8
Direction raccordement↩pneumatique (3,5)
Sur un côté
Orifice 3 / 5
G 3/8
Direction raccordement↩pneumatique (12)
Sur un côté
Direction raccordement↩pneumatique (14)
Sur un côté
Raccordement de l'air comprimé 14
G 1/8
Pression de service min.
-1 bar
Pression de service maxi
30 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
120 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
120 °C
Fluide
Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.
1
Poids
0.37 kg
Matériau embase
Aluminium coulé sous pression

Documentation et schémas