Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5763533103

AVENTICS™ Ponts de connexion, série CON-CB 5763533103

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-CB-MP-0200-MINIDIN-8-1

Nombre de bobines magnétiques
1
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C
Section du conducteur
0.14 mm²
Câble-Ø
4.8 mm
Longueur câble
0.2 m
Fils n
9
Indice de protection
IP65
Circuit de protection
43 V bidirectionnel
Raccordement électrique 1
Connecteur
Nombre de pôles
À 8 pôles
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Raccordement électrique 2
Prise femelle
Raccordement électrique 2
Forme C
Nombre de pôles
À 2 pôles
Sortie de câble
Droit
Raccordement électrique 3
Prise femelle
Raccordement électrique 3
Mini DIN
Nombre de pôles
À 8 pôles
Sortie de câble
Droit
Tension de service↩des équipements
24 V
Tension de service↩des équipements
CC
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-20% / +20%

Caractéristiques

  • Ponts de connexion pour adapter les vannes à commande électrique avec bouchon connecteur de forme C.
  • Conviennent spécialement aux séries CD01-PA, 579/589.
  • Raccordement multipôle

Documentation et schémas