Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5812430000

AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 581, taille 2 5812430000

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

V581-5/3CC-I2-AIR-AA-X-T0

Commande
pneumatique
Principe de commutation
5/3, centre fermé
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Débit nominal Qn
2100 l/min
Sortie raccord d'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
16 bar
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Normes
ISO 5599-1
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir
Version
ISO 2
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple
Pression de pilotage mini
3 bar
Pression de pilotage maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Modèle raccord d'air comprimé
Centre fermé
Entrée raccord d'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Conductance de débit C
9.6 l/(s*bar)
Vis de fixation
À six pans creux

Caractéristiques

  • Système de vanne normalisé
  • Taille ISO 1 à 4 disponible
  • Conception robuste
  • Limiteurs d’échappement intégrés
  • Nombreuses plages de tension
  • Plage de pression jusqu’à 16 bar
  • Interface CNOMO
  • Encombrement réduit
  • Temps de commutation rapides
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne

Documentation et schémas