Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-P580AECO1010A00

AVENTICS™ Bus coupler, Series 580 P580AECO1010A00

QTÉ :

Product Description

580 CANOPEN MOD STD KIT

Version
Coupleur de bus
Protocole bus
CANopen
Raccordement électrique type
Connecteur (mâle)
Raccordement électrique, taille
M12
Raccordement électrique, Nombre de pôles
À 4 pôles
Raccordement électrique, codage
Codage A
Remarque
connecteur d'alimentation de puissance M12x1, à 4 pôles, Raccordement bus de terrain central sans fonctionnalité E/S, CANopen
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.
32
Nombre de positions de distributeurs max.
32
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique
-10% / +10%
Courant absorbé par les équipements électroniques
0.1 A
Tension de service pour actionneurs
24 V CC
Somme des intensités pour actionneurs
4 A
Indice de protection
IP65
Diagnostic
Court-circuit, Surtension
Poids
0.32 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression

Caractéristiques

  • Une taille compacte et une grande modularité se traduisent par l’installation d’un plus nombre de distributeurs dans une seule armoire ou par l’utilisation d’un boîtier plus petit pour abriter le même nombre de distributeurs
  • L’indicateur LED affiche les données de configuration et de diagnostic du système pour une mise en service et une configuration aisées.
  • L’absence de câblage interne simplifie le montage
  • Le connecteur d’alimentation permet de désactiver la puissance de sortie en laissant les entrées et les communications activées
  • Raccordement direct d’un îlot pneumatique à un système numérique de contrôle-commande DeltaV™ d’Emerson avec plate-forme de marshalling électronique par l’intermédiaire d’un nœud 580 CHARM
  • Les protocoles pris en charge comprennent : EtherCAT®, EtherNet/IP™, EtherNet/IP™ DLR, PROFIBUS™ DP, CANopen®, DeviceNet™, IO-Lin™* et PROFINET™

Documentation et schémas