Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412000362

AVENTICS™ Vérin rotatif, Série RCM-SE R412000362

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

RCM-12-180-SE-00-00

Diamètre
12 mm
Raccordement de l'air comprimé
M5
Piston magnétique
Avec piston magnétique
Type de construction du module rotatif
Piston double avec crémaillère
Easy2Combine
Compatible
Taille
RCM-12
Couple théorique pour
6 bar
Temps mini de pivotement
0.16 s
Consommation d’air par rotation
11.72 cm³
Charge axiale de palier maxi autorisée
330 N
Charge radiale de palier maxi autorisée
360 N
Couple d’inertie de masse max. autorisé
0.7
Couple théorique
0.95 Nm
Répétabilité
0.2 °
Amortissement
élastique
Angle de rotation min.
0 °
Angle de rotation max.
180 °
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
5 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³

Caractéristiques

  • Combinaison d’un entraînement pneumatique à double piston opposé (crémaillère/pignon) et d’une bride rotative précise guidée sans jeu
  • Densité de puissance élevée grâce à un rapport optimal entre le couple et l’espace et à l’absorption de la force et du couple transversaux extérieurs sur la bride rotative
  • La conception compacte permet un couple élevé et une fonctionnalité dans un espace minimal

Documentation et schémas