Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412003484

AVENTICS™ Raccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S optionnelle (CMS), Forme B R412003484

QTÉ :

Product Description

CMS-B-BPDP-24DR

Version
Coupleur de bus avec pilote et entrées
Protocole bus
PROFIBUS DP
Raccord E/S
24 sorties
Forme du bus
Forme B
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.
24
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique
-15% / +20%
Courant absorbé par les équipements électroniques
0.12 A
Tension de service pour actionneurs
24 V CC
Indice de protection
IP65
Courant absorbé maxi bobine simple
0.063 mA
Extension de module E/S maxi.
6
Suppression des impulsions parasites selon la norme
EN 61000-6-4
Anti-parasitage selon la norme
DIN EN 61131-2, EN 61000-6-2
Orifice système de distributeur
Prise femelle
Orifice système de distributeur
Barre 2,0 mm
Orifice système de distributeur
2x13 pôles
Raccordement de communication , Type
Connecteur (mâle)
Raccordement de communication , Taille du filetage
M12
Raccordement de communication 1, Nombre de pôles
à 5 pôles
Raccordement de communication 1, Codage
Codage B
Raccordement de communication 2, Type
Prise femelle
Raccordement de communication 2, Taille du filetage
M12

Caractéristiques

  • Coupleur de bus avec pilote
  • Les raccordements électriques sont du même côté que les raccordements pneumatiques, permettant ainsi de gagner de la place
  • Montage facile grâce aux connecteurs M12
  • Modules d’entrées numériques avec connecteurs M8 ou M12
  • Jusqu’à 6 modules d’E/S

Documentation et schémas