Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412003757

AVENTICS™ Réservoir, Série NL4-CBS, NL4-CLA, NL6-CBS R412003757

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

OELBEHAELTER NL4 M ELEK NIVEAUANZE

Type de construction
Réservoir
Version
Cuve PC sans capot de protection
Variante de lubrificateur
Avec indicateur de niveau
Volume de cuve à lubrificateur
125 cm³
Indicateur de niveau électrique
Avec détection interne
Certificats
Convient pour ATEX
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Huile, Air comprimé
Poids
0.18 kg
Matériau réservoir
Polycarbonate
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas