Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412006272

AVENTICS™ Vanne de mise en pression, Série AS2-SSV R412006272

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AS2-SSV-G014-FIA

Commande
pneumatique
Composants
Vanne de mise en pression
Débit nominal Qn
2000 l/min
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Pression de service min.
2.5 bar
Pression de service maxi
16 bar
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction
Distributeur à clapet
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.
40 µm
Poids
0.203 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau couvercle avant
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau douille filetée
Zinc coulé sous pression

Caractéristiques

  • Cette série modulaire et polyvalente permet d’associer une vaste gamme de fonctions différentes
  • Dimensions compactes pour économiser de l’espace
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Légèreté
  • Conception conviviale
  • Fiable et sûre grâce à des composants de sécurité dédiés
  • Montage simple et efforts de maintenance faibles

Documentation et schémas