Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412007410

AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série CC04 R412007410

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CC04-PA6-DA04-DA04-1_2_SLS

Orifice 1
Ø 4
Orifice 2
Ø 4
Orifice d'étranglement Ø
2 mm
Sens d'étranglement
1 ▶ 2
Débit nominal Qn 1 vers 2
95 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1
Raccord instantané
Type de raccordement d’air comprimé 2
Prise femelle
Limiteur
Limiteur á l'alimentation
Fluide
Air comprimé
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
70 °C
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau vis d'étranglement
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Qn = 70 l/min... 1 950 l/min

Documentation et schémas