Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422102432

AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série AV03 R422102432

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AV03-3/2OO-VT00-024VDC-LOC

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
250 l/min
Principe de commutation
2x3/2
Version
NO/NO
Pression de service min.
-0.9 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
À crantage
Elément de commande
Bistable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Externe
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Rappel automatique
Avec rappel par ressort
Principe de montage en batterie
Principe d'embases multiples
Pression de pilotage mini
3 bar
Pression de pilotage maxi
8 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
40 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³

Documentation et schémas