Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R432016582

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD07 R432016582

QTÉ :

Product Description

CD07-SS-110VAC

Commande
électrique
Taille
CD07 - inch
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Elément de commande
Monostable
Commande manuelle
À crantage
Pilote
Interne
Débit nominal Qn
1200 l/min
Raccordement de l'air comprimé
1/4 NPT
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service↩des équipements
110 V AC
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Raccord électrique normé
EN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccord
IP65
Protection contre inversion de polarités
Protection contre les inversions de polarité
Index de compatibilité
13, 14
Durée de mise en circuit
100 %
Temps de mise en route typ.
25 ms
Temps de déconnexion typ.
45 ms
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.57 kg
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre, Zinc coulé sous pression

Caractéristiques

  • Conception robuste
  • Assemblage sur embase
  • Adaptées aux températures ambiantes extrêmes
  • Résistantes aux fluctuations de tension
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas