Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Baumann-P-81000

Vanne de régulation Baumann™ 81000 Mikroseal

Product Description

La vanne de régulation Baumann 81000 Mikroseal offre une excellente solution pour l'étranglement de produits liquides ou gazeux, notamment en présence d'importantes variations de débit. De par sa conception sans garniture, elle convient aux applications où les garnitures de tige sujettes aux fuites ne sont pas tolérées. Un mécanisme d'amplification de force mécanique, pratiquement sans frottement, est utilisé pour réduire la course des actionneurs pneumatiques ou électriques. Ceci permet à la membrane de fermeture de se déplacer avec précision contre l'orifice de la vanne pour réduire ou arrêter le débit du fluide. Le même mécanisme, pratiquement sans frottement, intégrant des bagues de guidage et des roulements à billes avec revêtement en PTFE et acier inoxydable, assure un positionnement très précis avec une bande morte négligeable.

Certifications
DESP, CUTR, ATEX, CRN
Service critique
Faible débit
Caractéristiques de débit
Égal pourcentage modifié
Matériau
Inoxydable, alliage
Température de service
Température normale
Classe de pression
275 psig CWP
Type de raccordement au procédé
Fileté
Classe d'arrêt
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1/4, NPS 1/2
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • La conception compacte et légère réduit les coûts de tuyauterie installée.
  • Une construction sans garniture est disponible.
  • Boîtiers d'actionneurs revêtus de poudre d'époxy avec arcade et attaches en acier inoxydable, favorisant la résistance à la corrosion.
  • L'actionneur multi-ressorts modifiable sur site avec bande morte réduite permet un fonctionnement direct à partir des dispositifs de signal à distance.
  • Le contrôleur numérique de vanne Fisher FIELDVUE ™ est disponible pour l'étalonnage et le diagnostic à distance dans les installations utilisant l'architecture PlantWeb.

Documentation et schémas