Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Bettis-WY6

Opérateur électrohydraulique Bettis (Standard)

Product Description

Actionneur de vanne quart de tour autonome qui combine des technologies d’actionnement éprouvées. L’actionneur électrohydraulique a été conçu pour les applications d’arrêts critiques où la fiabilité est cruciale.

Caractéristiques

  • Utilise un actionneur à rappel par ressort fiable pour la course de sécurité tout-ou-rien en combinaison avec un bloc d’alimentation hydraulique intégré et un module de contrôle électronique.
  • Conçu comme une solution d'actionnement d'arrêt d'urgence pour arrêter le débit du procédé suite à la détection d'un signal de commande ou d'une perte de puissance afin de protéger le personnel, les équipements et l'environnement
  • Fonctionne dans les environnements difficiles voire hostiles, et en cas de problèmes de puissance
  • Plus de 15 alertes et alarmes pour prévenir les usagers en cas d'anomalies dans le système
  • Peut être intégré dans des systèmes disposant de protocoles de communication existants ou de DCMLink
  • Utilise un rappel par ressort rapide et fiable pour la course de sécurité tout-ou-rien
  • Protection de l'environnement : boîtier de commande : IP68, actionneur hydraulique : IP67M, moteur : IP68, réservoir : IP54 (IP66 en option)
  • Fabrication et matériel garantis pendant 5 ans
Source d’alimentation
Électrohydraulique
Type de produit
Actionneur électrohydraulique
Actionnement
Quart de tour
Certifications
SIL 2, CSA, FM, ATEX, IECEx

Ce produit est conçu pour une utilisation dans des installations fixes de grande ampleur exclues du champ d’application de la directive 2011/65/UE relative à la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans des équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de commande
Tout ou rien, arrêt d’urgence
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, triple excentration
Température de service
Standard -20 °F à +140 °F (-29 °C à +60 °C). Température en option -40 °F à +140 °F (-40 °C à +60 °C).
Couple/poussée
1 264 à 707 696 in-lbs
Pression de service
3 000 psi (207 bars)

Documentation et schémas