Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-Benchmark

Systèmes de nettoyage modulaires de précision Branson série Benchmark

Product Description

Le système de nettoyage aqueux par ultrasons phare de Branson, l’aboutissement de plus de 60 ans d’expérience. Bien plus qu’une simple machine, la Benchmark est une solution de procédé adaptée à vos besoins de nettoyage de précision.

Contrôle du procédé et acquisition des données
Automatisation
Contrôle du procédé et acquisition des données
Équipement de soutien

Caractéristiques

  • Quatre tailles de réservoir standard : 305 mm x 406 mm (12 po x 16 po), 406 mm x 508 mm (16 po x 20 po), 508 mm x 609 mm (20 po x 24 po) et 508 mm x 813 mm (20 po x 32 po)
  • 1 à 14 stations de procédé
  • Structure entièrement en acier inoxydable, y compris le cadre, les réservoirs, les bacs d’égouttement, les couvercles rabattables, le plan de travail et la plomberie
  • Plan de travail en retrait pour le confinement des déversements de fluides
  • Panneau de commande en façade convivial avec régulateurs de température numériques et commutateurs étanches
  • Commandes électriques basse tension
  • Transducteurs ultrasoniques piézoélectriques à liaison directe
  • Générateurs ultrasoniques à fréquence modulée S8300/S8500, disponibles avec des fréquences allant de 25 à 170 kHz

Documentation et schémas