Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-FlexLine

Système de nettoyage Branson FlexLine

Product Description

Le système de nettoyage Branson FlexLine est un système modulaire économique de nettoyage, de rinçage et de séchage à l'air chaud par ultrasons. L'équipement intègre des matériaux et des méthodes de travail de qualité, sans ajouts inutiles. Il offre plus de caractéristiques et de fonctionnalités que l'équipement de table et une plus grande souplesse d'utilisation que les consoles à configuration fixe.

Dimensions hors-tout du module
584 mm x 533 mm x 914 mm H (23 po x 21 po x 36 po H)
Taille du réservoir de travail
304 mm x 406 mm x 381 mm P (12 po x 16 po x 15 po P) ou 508 mm x 609 mm x 584 mm P (20 po x 24 po x 23 po P)
Température du réservoir de lavage
De 21 ºC à 71 ºC (de 70 ºF à 160 ºF)
Débit de la pompe en option
3,78-11,35 l/min (1-3 gal/min)
Buses d'arrosage/de pulvérisation
6/barre ou 10/barre
Rétention du filtre
10 standard (autres disponibles)
Puissance ultrasonique
750 W / 1 500 W par réservoir
Taille de l'entrée
NPT 1/2"
Diamètre d'évacuation
NPT 1”
Puissance d'entrée
230 V

Caractéristiques

  • Flexibilité maximale
  • Conception économique du produit
  • Vaste gamme de configurations prédéfinies
  • Supports pour placer les réservoirs à une hauteur de travail pratique
  • Déversoir de série dans tous les réservoirs
  • Structure durable en acier inoxydable 316 L

Documentation et schémas