Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Damcos-P-Accumulator Rack

Rack d’accumulateurs Damcos™

Product Description

Gagnez en tranquillité d’esprit en sachant que votre système de contrôle-commande à distance de vannes hydrauliques est prêt à relever tous les défis. Le rack d’accumulateurs Damcos est un système d’accumulateurs autonome ou modulaire conçu pour fournir la pression dont vous avez besoin pour les pics de consommation et les pannes de courant, tels que les arrêts d’urgence. Lorsque l’unité d’alimentation est incapable de fournir la pression d’huile, l’accumulateur peut continuer à faire fonctionner une sélection de vannes importantes.

Pression de charge d’azote
125 bar (0,9 x la pression de service)
Types de raccordement
Entrée BSPP 1" et sortie BSPP 3/8"
Dimensions
Largeur de 308 mm pour chaque module et hauteur de 1 032 à 1 536 mm
Matériau du boîtier
Rack : acier inoxydable
Poids
80 kg à 125 kg par module de rack

Caractéristiques

  • Le support autonome comprend un ou plusieurs accumulateurs à vessie, un bloc de connexion et un rack en acier inoxydable.
  • Le système compense les fuites dans les électrovannes, ce qui se traduit par un nombre inférieur de démarrages et d’arrêts de votre unité d’alimentation.
  • L’accumulateur est en marche pendant que le système fonctionne.
  • La fonction d’arrêt d’urgence peut fonctionner lorsque l’unité d’alimentation est incapable de fournir la pression d’huile ; l’accumulateur peut actionner une section de vannes pour une durée limitée.
  • Conçu par des spécialistes du secteur maritime
  • La conception robuste permet de résister aux conditions difficiles de l’environnement maritime.
  • Le rack est conforme aux exigences de toutes les principales classifications de l’industrie maritime.
  • Les actionneurs et accessoires peuvent être démontés en pièces recyclables à 98 %
  • Processus de conception et de fabrication conforme aux normes de qualité ISO9001 et au code environnemental ISO14001
  • Partie du système de contrôle-commande à distance de vannes d’Emerson

Documentation et schémas