Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Damcos-P-BRCF HT Single-Acting Actuator

Actionneur simple effet Damcos™ BRCF HT

Product Description

La conception unique et brevetée de l’actionneur Damcos BRCF HT permet un couple élevé pour répondre à vos besoins les plus exigeants en matière de vannes maritimes. Il s’agit de notre actionneur à simple effet le plus petit et le plus puissant, conçu pour répondre aux exigences des grosses vannes et des vannes requérant un couple élevé et un faible encombrement. La plage de couple est comprise entre 4 000 et 16 000 N m. La série Damcos BRCF HT est conçue pour tous les navires et les applications offshore ; elle est disponible en tailles 4000, 8000 et 16000 HT.

Pression de rupture
675 bar
Température ambiante
-20 °C à +80 °C
Poids
235 à 667 kg
Déplacement de l’huile
2,4 à 8,4 litres
Rotation
90° ± 1°
Fluide hydraulique et viscosités
Huile hydraulique sans acide recommandée
Viscosité
15-200 cSt
Matériau du boîtier
GGG40

Caractéristiques

  • Conception unique et brevetée avec clapet d’interconnexion
  • Conception à action de ressorts incurvés
  • Actionneur s’adaptant facilement à toutes les vannes quart de tour standard de l’industrie
  • Fiable et robuste, avec plus de 30 ans d’expérience en conception de base
  • Faible encombrement et sortie de couple élevé
  • Conçu par des spécialistes du milieu maritime pour résister aux rigueurs de la vie maritime
  • Positions de montage illimitées et réglages intégrés pour les butées de mouvement rotatif
  • Principe de rotation équilibrée éliminant les forces latérales et la courbure de la tige de la vanne
  • Possibilité de démonter les actionneurs et accessoires en pièces recyclables à 98 %
  • Processus de conception et de fabrication conforme aux normes de qualité ISO9001 et au code environnemental ISO14001
  • Partie du système de contrôle-commande à distance de vannes d’Emerson

Documentation et schémas