Bénéficiez de la polyvalence avec l’unité d’alimentation locale Damcos LPUM. Conçue pour s’intégrer à votre système électrohydraulique pour la commande à distance de vos vannes et actionneurs de petite taille, l’unité d’alimentation LPUM est également robuste et conçue pour le maritime. L’unité d’alimentation LPUM est très compacte et dispose d’un encombrement optimisé pour les vannes et les actionneurs plus petits. Il est cependant possible d’obtenir différentes options de contrôle comme P-NET et PD527. Faites confiance à la marque Damcos dont la fiabilité résiste à toutes les épreuves depuis plus de 50 ans.