Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-DeltaV S-series Electronic Marshalling for Migrations

Marshalling électronique DeltaV™ série S pour migrations

Product Description

Le Marshalling électronique du DeltaV™ série S offre un niveau de performances sans précédent pour les E/S de système de contrôle, avec une souplesse et une facilité d'utilisation jamais atteintes. Les cartes E/S CHARM (CIOC) prennent en charge jusqu'à 96 canaux configurables individuellement et lorsqu'elles sont montées horizontalement conjointement avec une migration du système existant, cela permet un remplacement direct du matériel existants dans les armoires existantes. Vous pouvez maintenant vers le DeltaV série S sans avoir à ajouter d'armoires, de câbles personnalisés ou de marshalling supplémentaire.

Hauteur
10,5 po (26,7 cm)
Profondeur
6,68 po (17,4 cm)
Largeur
19 po (48,3 cm)
Montage
Rails EIA de 19 po (48,3 cm), 6 unités de baie (U) hauteur
Température de service
-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 % sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10,5 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 13,2 Hz ; 0,7 g de 13,2 à 150 Hz

Caractéristiques

  • Permet une souplesse sans précédent au niveau de la topologie des E/S du système de contrôle
  • L'architecture E/S CHARM permet la caractérisation de chaque canal en fonction des exigences du dispositif de terrain
  • Remplace les E/S existants
  • L'architecture CIOC est entièrement redondante
  • Conçue pour être simple à utiliser, tant au niveau de l'installation physique que de ses outils logiciels

Documentation et schémas