Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SS4303T01

Module CHARM DeltaV™ 4-20 mA HART pour AI LS

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) d’entrée analogique de LS (résolveur logique) pour entrée 4-20 mA avec ou sans HART.

Types de sondes
Entrée 4-20 mA avec ou sans HART, entrée 0-20 mA, prend en charge directement les types d’appareil à 2 et 4 fils, Prend en charge l’appareil à 3 fils alimenté par le module d’alimentation CHARM 24 Vcc pour LS
Plage nominale de signaux (étendue d’échelle)
4-20 mA (0-20 mA en option)
Gamme complète de signaux
0-24 mA
Impédance d’entrée
250 ohms ±1 %
Alimentation pour instrument (2 fils)
15 V, 20 mA à 24 V cc en entrée
Précision sur la plage de températures
0,1 % de l’étendue d’échelle (0 à 60 °C), 0,25 % de l’étendue d’échelle (plus de -40 à -70 °C)
Incertitude de sécurité
2 % de l’étendue d’échelle
Répétabilité
0,05 % de l’étendue d’échelle
Résolution
Convertisseur A/N 16 bits
Étalonnage
Non requis
Protection du circuit d’instrument
Circuit de limitation du courant de 30 mA, déconnexion du câblage d’instrument
Alimentation requise par le module CHARM
32 mA max. à 24 Vcc pour une configuration à deux fils, 8 mA max. à 24 Vcc pour une configuration à trois et quatre fils
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,33 W
Compatibilité HART
Intercommunication HART version 7 pour AMS, envoi de la variable et de l’état du dispositif au système de contrôle via HART version 7
Fréquences de rafraîchissement des données HART
500 ms

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance