Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SS4310T01

Module de caractérisation DeltaV™ LS S.I. RTD

Product Description

Un module de caractérisation (CHARM) LS (solveur logique) à entrée numérique S.I. (de sécurité intrinsèque) pour une entrée de sonde à résistance.

Types de sondes
Entrée de sonde à résistance - Consultez la fiche technique complète
Configuration de la sonde
Deux, trois ou quatre fils
Plage de signaux pleine échelle
Consulter la fiche technique complète
Précision
Consulter la fiche technique complète
Répétabilité
0,05 % de l’étendue d’échelle
Résolution
Convertisseur A/N 24 bits / Selon le type de sonde
Étalonnage
Non requis
Courant d’excitation de la sonde
0,5 mA en configuration à deux et quatre fils, 0,25 mA avec trois fils
Isolement
Isolé galvaniquement selon la norme EN 60079-11. Valeur de crête de tension de 375 Vcc.
Alimentation requise par le module de caractérisation
23 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,60 W
Réjection en mode commun à CC/50/60 Hz
90 dB typique
Détection de sonde ouverte
Oui

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Les E/S de sécurité intrinsèque (S.I.) sont conformes aux conditions environnementales de la Classe 1, Division 2 et Zone II CEI lorsque vous devez faire fonctionner les E/S dans des zones dangereuses
  • Les E/S de sécurité intrinsèque (S.I.) sont conformes aux conditions environnementales de la Classe 1, Division 2 et Zone II CEI lorsque vous devez faire fonctionner les E/S dans des zones dangereuses