Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-ControlWave Redundant Control Systems

Systèmes de contrôle-commande redondants ControlWave®

Product Description

Sécurité, fiabilité, haute disponibilité et fonctionnalités sont les composants essentiels de tout système de contrôle-commande dans le monde industriel d'aujourd'hui. Les systèmes de contrôle-commande redondants ControlWave utilisent la redondance des communications, ainsi que des processeurs et des alimentations en double. ControlWave est également compatible avec la redondance par commutation des E/S pour une disponibilité maximale du système.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Fonction de remplacement à chaud complet
  • Aucun point de panne unique
  • Détection automatique des pannes
  • Basculement automatique préprogrammé
  • Basculement manuel
  • Charge latérale automatique des applications
  • Basculement automatique entre les canaux de communication
  • Transfert automatique des données, des alarmes et de l'historique