Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-EP-7631

Module d'alimentation RSTi-EP, RSTi-EP 1 canal 24 Vcc Débit de sortie 10 A

Product Description

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de températures de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité Plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Numéro de référence
EP-7631
Module d'alimentation – Entrée de terrain
1 canal ; débit d'entrée 24Vcc 10A
Indicateurs
État du voyant
Consommation de courant Isys et lin
10mA, 20,4-28,8V
Interfaces réseau
PROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT
Redondance du système
PNSR

Caractéristiques

  • Support pour PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP et EtherCAT
  • Plage de températures de fonctionnement étendue, diagnostics améliorés
  • Le bus système à vitesse élevée lit jusqu'à 256 EN/SN en 20 mS
  • Monté sur rail DIN
  • Installation Plug-and-play

Documentation et schémas