Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-IC830M42J-GC9NCA00

Servomoteur à grande vitesse PACMotion, rétroaction intelligente

Product Description

Parfait pour une grande variété de besoins en matière de servomoteurs, y compris les robots industriels, les machines-outils, les machines textiles/emballage et les applications de contrôle de mouvement dynamique similaires

Numéro de référence
IC830M42J-GC9NCA00
Couple permanent (Nm)
3,56
Couple nominal (Nm)
1,62
Couple maximal (Nm)
11,6
Largeur de la bride (mm)
84
Longueur totale (pas de frein)
147,8
Type de bride
Montage G Alt Std
Dispositif de rétroaction
Rétroaction intelligente
Frein
Aucun
Connexions
Connecteur unique
Arbre
Clé fermée

Caractéristiques

  • Construit sur le modèle des communications ouvertes d'EtherCAT
  • Plusieurs options pour répondre au mieux à votre demande
  • Remplacements fonctionnels pour les moteurs FANUC
  • Faible inertie pour un positionnement rapide
  • Conception évolutive avec jusqu'à 50 axes de contrôle coordonnés en un seul système : 40 appareils physiques et 10 virtuels
  • Intégré avec le logiciel PAC Machine Edition pour une programmation cohérente
  • Connexion par câble unique en option pour une maintenance et une installation simples
  • Un cogging et une distorsion harmonique exceptionnellement faibles pour une performance constante

Documentation et schémas