Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-Master Meter Skids

Skids d'étalonnage

Product Description

Les skids d'étalonnage d'Emerson aident les utilisateurs à respecter la réglementation, tout en réduisant les temps d'arrêt importants et les coûts élevés inhérents à l'étalonnage des appareils de mesure en dehors du site. Choisissez ces systèmes complets et économiques pour renforcer la confiance dans les mesures et réduire au maximum le risque transactionnel.

Taille du débitmètre
Jusqu'à 12"
Plage de pression de service
Jusqu'à 2 500 ANSI
Température du procédé
-240 °C à 350 °C
Types de débitmètres
Débitmètres à ultrasons pour liquides et pour gaz, débitmètres à turbine, débitmètres à effet Coriolis, compteurs volumétriques
Procédé
Pétrole brut, GPL, GNL, produits raffinés, produits pétrochimiques, produits chimiques
Applications
Comptage transactionnel, comptage non transactionnel, production, conduites pour produits liquides, FPSO/FSO, raffinage, terminaux, parcs de bacs de stockage
Équipement/matériel inclus
Débitmètres, vannes, tamis, tubes/raccords, acier de structure, instruments, commandes/IHM, câblage, bras/flexibles de raccordement
Services inclus
Gestion de projet, conception/ingénierie, approvisionnement, fabrication, essais, démarrage/mise en service, formation, services de gestion du cycle de vie

Caractéristiques

  • Bénéficier d'un grand nombre de technologies et de tailles, selon les spécifications de l'usine ou du secteur.
  • Réduire les coûts et les arrêts associés à l'étalonnage hors site.
  • Vérifier la fiabilité et la répétabilité des appareils de mesure, ainsi que leur précision afin de réduire l'incertitude de mesure.
  • Satisfaire aux exigences contractuelles et règlementaires et réduire au maximum le risque financier.
  • Respecter les exigences industrielles pour l'étalonnage relatif à la masse, à la densité et au volume.
  • Assurer la conformité aux exigences sur l'étalonnage indiquées dans le chapitre 4.5 de l'API.
  • Réduire au maximum la complexité et l'incertitude grâce à la collaboration avec un prestataire unique.

Documentation et schémas