Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Emerson-P-R2B0N2A1N3A0A

PACSystems™ RXi2 - BP Industrial PC: AMD V1605B CPU, 16GB RAM, 128GB SSD, Win 10

Product Description

The RXi2-BP IPC delivers high compute performance in a rugged and compact enclosure, well suited to run HMI, historian, and analytics applications right at the machine to enable improved real-time control of operations and better integration into plant-wide systems.

Part Number
R2B0N2A1N3A0A
IPC Family
RXi2-BP AMD Ryzen V1000/R1000 Series
CPU
AMD V1605B 2.0GHz
CPU Power
12W-25W
CPU Core Count
4
Memory
16GB ECC
Storage
128GB SSD
Non-Volatile RAM
no NVRAM
Ethernet
4x 10/100/1000BASE-T
USB
2x USB 3.1, 2x USB 2.0
Serial Interfaces
1xRS232, 1xRS422/485
Expansion Slots
0 Slot
Pre-installed OS
Windows 10 IoT
Operating Temperature
0C to 70C

Caractéristiques

  • AMD Ryzen V1000/R1000 CPU, 2-4 Core, 2.0 - 2.4 GHz base frequency
  • Fanless operation in a rugged and extended temperature environment
  • 4 (optional 6) Gigabit Ethernet ports (three with Time SYNC IEEE1588 and 802.1AS). Optional fiberoptic interface.
  • optional PCIe Expansion slots
  • Patented CPU Passive Cooling Technology, enabling operation in -40C to 70C without any CPU performance degradation
  • Optional Non-Volatile RAM for fast and frequent data writes, 1Mbit MRAM (optional 4Mbit)

Documentation et schémas