Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-R2U0N1E1A1T0A

RXi2 - UP PC Industriel : Intel i5-7442EQ de 2,1 GHz, 8 Go, SSD de 128 Go, 0 fente, Windows 10 IoT, de 0 C à +60 C

Product Description

L'IPC RXi2-UP fournit des capacités de calcul de moyenne à haute performance pour exécuter des applications IHM, d'historisation et d'analyse directement sur la machine et assurer le contrôle en temps réel des opérations critiques. Doté d'une RAM DDR4-2133 pouvant atteindre 32 Go avec ECC, et d'une forte capacité de rendu graphique, l'IPC RXi2-UP est conçu pour les environnements industriels exigeants et est adapté aux systèmes de taille moyenne à grande taille ayant de sérieux besoins de visualisation.

Numéro de référence
R2U0N1E1A1T0A
Famille d'IPC
RXi2-UP Intel Core de 7ᵉ génération
CPU
Intel i5-7442EQ de 2,1 GHz
Puissance du CPU
25 W
Nombre de cœurs du CPU
4
Mémoire
8 Go
Stockage
SSD de 128 Go
RAM non volatile
0 fente
Ethernet
5x 10/100/1000BASE-T (1 x d'AMT de gestion à distance, SFP optionnel)
USB
4x USB 3.0, 2x USB 2.0 interne
Interfaces série
2x RS232
Fentes d'expansion
0 fente
OS préinstallés
Windows 10 IoT
Température de service
De 0 C à +60 C

Caractéristiques

  • CPU de 7ᵉ génération d'Intel Core i3, i5, i7 et Xeon
  • Fonctionnement sans ventilateur dans un environnement à température élevée et pour une durée prolongée
  • Ports 5 Gigabit Ethernet (quatre avec Time SYNC IEEE1588 et 802.1AS, un avec la gestion à distance AMT), interfaces optionnelles Fiberoptic
  • 0, 1, 2 ou 4 fentes d'expansion PCIe
  • Technologie brevetée de refroidissement passif du CPU, permettant un fonctionnement entre -40 C et 70 C sans dégradation des performances du CPU
  • Disques de SATA Cfast et échangeables à chaud de 2,5 pouces, avec fonction RAID

Documentation et schémas