Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-Wireless Access Point

Point d'accès sans fil d'Emerson et de Cisco

Product Description

Le point d’accès sans fil d’Emerson et de Cisco rassemble les technologies d’exploitation (OT) et de l’information (IT) afin de vous permettre de réaliser la transformation numérique des environnements industriels. Conçue pour être résiliente, évolutive et sécurisée, cette solution permet aux installations d’accéder rapidement à des données de terrain précieuses pour une prise de décision plus rapide. Ce point d’accès modulaire classé dangereux vous donne la possibilité de rationaliser les procédés, tout en améliorant la productivité et la sécurité.

Protocole de communication
WirelessHART, Wi-Fi, ISA100
Capacité du réseau
Jusqu’à 200 appareils WirelessHART (ou) 200 appareils WirelessHART et 100 appareils ISA100
Alimentation électrique
10,8 à 36 Vcc, tension d’entrée entre 44 et 57 Vcc, ligne d’alimentation 110 Vcc/220 Vca
Certifications/homologations
États-Unis, Canada, ATEX, IECEx, Chine, Japon, INMETRO
Température de service
-50°C à 75°C
Options matérielles
Conception modulaire et légère pour une meilleure flexibilité de déploiement
Fiabilité du réseau
Fiabilité des données supérieure à 99 % avec sécurité reconnue dans l’industrie

Caractéristiques

  • Installez l’infrastructure sans fil la plus robuste et sécurisée avec les principaux fournisseurs IIoT Emerson et Cisco
  • Notre solution de point d’accès sans fil permet des applications telles que le travailleur mobile, la transmission de données, la vidéo, la localisation, la collaboration mobile, le pont réseau de contrôle et bien d’autres
  • Conception légère et compacte conçue pour des déploiements plus simples dans des plages de températures extrêmes
  • La connectivité flexible et les options d’alimentation permettent à cette infrastructure sans fil d’être déployée n’importe où
  • Possibilité d’exploiter les données des sondes des équipements essentiels pour éliminer les zones d’ombres et améliorer la productivité et la sécurité des opérations
  • Le point d’accès sans fil rationalise la gestion des réseaux IT et OT pour une gestion du réseau plus efficace et plus simple
  • La solution de point d’accès sans fil est l’intégration de la passerelle de communication sans fil 1410S d’Emerson avec l’antenne intelligente 781S et le point d’accès Catalyst IW6300 série Heavy Duty de Cisco, matérialisant la prochaine évolution de la connectivité de l’Internet industriel des objets au sein d’une seule solution

Documentation et schémas